Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

OP-LCQN136NTA02E

114X5772

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]837.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]220 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]360 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelNTZ136-4B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.97 A
DescrizioneOP-LCQN136NTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]7/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]500.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]440 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]4300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]1200.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.73 kW
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LRA51 A
Lunghezza [mm]800.0 mm
Material DescriptionOP-LCQN136NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15.52 A
Model numberOP-LCQN136NTA02E
N. dossier SCIPdc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA A02 G7
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]65 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]78 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452A
Tensione 50 Hz [V]360 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]440 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaCappottatura
Tipo condensatoreG7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02
Volume ricevitore [L]7.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo122.611 Kilogram
Peso netto120 Kilogram
Volume1201.42 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428562805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm