OP-LCQN096NTA02E
114X5764
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
114X5764
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 837.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 220 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 360 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | E |
| Compressor model | NTZ096-4B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Descrizione | OP-LCQN096NTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 500.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 1200.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.95 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Lunghezza [mm] | 800.0 mm |
| Material Description | OP-LCQN096NTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11.32 A |
| Model number | OP-LCQN096NTA02E |
| N. dossier SCIP | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA A02 G7 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 65 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 82 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Tensione 50 Hz [V] | 360 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Cappottatura |
| Tipo condensatore | G7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A02 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | A02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico |
| Versione | A02 |
| Volume ricevitore [L] | 7.3 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 123 Kilogram |
| Peso netto | 122.612 Kilogram |
| Volume | 1190.498 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |