Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-LCQN048NTA02G

114X5759

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]545.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]75 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]207 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelNTZ048-5B
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.35 A
DescrizioneOP-LCQN048NTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]253 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]1550 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]630.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Caratteristica
Valore
LRA37 A
Lunghezza [mm]650.0 mm
Material DescriptionOP-LCQN048NTA02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC11.43 A
Model numberOP-LCQN048NTA02G
N. dossier SCIPc6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOptyma A02 A7
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]13 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]73 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452A
Tensione 50 Hz [V]207 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]253 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaCappottatura
Tipo condensatoreA7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02
Volume ricevitore [L]3.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo67 Kilogram
Peso netto62.627 Kilogram
Volume392.472 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428562881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm