Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

OP-MGMD048MTA02E

114X5419

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]442.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]72 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]90 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMT028-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.40 A
DescrizioneOP-MGMD048MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]300.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]600.0 mm
Material DescriptionOP-MGMD048MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC7.5 A
Model numberOP-MGMD048MTA02E
N. dossier SCIPb6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA A02 E3
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
RLA5.4 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]400 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]400 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreE3
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo71 Kilogram
Peso netto63.5 Kilogram
Volume371.778 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428563703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm