Danfoss logo
OP-MGMD242MTA02E - 114X5243

OP-MGMD242MTA02E

114X5243

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]671.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]680 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]890 W
Attacco linea del liquido [in]5/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMT144-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]3.00 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]3.92 A
DescrizioneOP-MGMD242MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]500.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]9200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]1200.00 mm
Lunghezza [mm]800 mm
Material DescriptionOP-MGMD242MTA02E CONDENS. UNIT
MCC30 A
Model numberOP-MGMD242MTA02E
N. dossier SCIPc800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA A02 U G3 E4
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]86 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
RLA21.4 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]400 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]400 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreN4
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneA02

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo190.8 Kilogram
Peso netto183.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1283.1 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm