Danfoss logo
 OP-MCZC038MTA02G - OP-MCMD038MTA02D/G - OP-LCQE048NTA02D

OP-MCMD038MTA02G

114X5212

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]451.0 mm
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]130 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]190 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]230 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelMT022-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.58 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.83 A
DescrizioneOP-MCMD038MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]1750 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]500.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]620.0 mm
Material DescriptionOP-MCMD038MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MCMD038MTA02G
N. dossier SCIPfe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOptyma A02 B4
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]75 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
RLA10.7 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]230 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]230 V
Tensione 50 Hz nom. max. [V]230 V
Tensione 60 Hz nom. max. [V]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreB4
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo55.5 Kilogram
Peso netto48 Kilogram
Volume236.096 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428563895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm