OP-MCMD086MTA02D
114X5204
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
114X5204
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Altezza totale [mm] | 656.0 mm |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 135 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 235 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | D |
| Compressor model | MT050-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.44 A |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.50 A |
| Descrizione | OP-MCMD086MTA02D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 400.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 400 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3150 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 755.00 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lunghezza [mm] | 700.0 mm |
| Material Description | OP-MCMD086MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11.5 A |
| Model number | OP-MCMD086MTA02D |
| N. dossier SCIP | 06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA A02 G4 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 3 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 84 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R22 |
| RLA | 8.2 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 400 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 400 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 400 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 400 V |
| Tipo condensatore | G4 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A02 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | A02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico |
| Versione | A02 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 82 Kilogram |
| Peso netto | 80 Kilogram |
| Volume | 517.256 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |