Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

OP-MCMD048MTA02D

114X5200

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R22, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]400/3/50
Altezza totale [mm]605.0 mm
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]170 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]255 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoD
Compressor modelMT028-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.37 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.42 A
DescrizioneOP-MCMD048MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]2000 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]630.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]650.0 mm
Material DescriptionOP-MCMD048MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.46 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC7.5 A
Model numberOP-MCMD048MTA02D
N. dossier SCIPf212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOptyma A02 D4
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)3
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]75 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R22
RLA5.4 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]400 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]400 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]400 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]400 V
Tipo condensatoreD4
Tipo di prodottoOptyma™ A02
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo67.2 Kilogram
Peso netto59.7 Kilogram
Volume362.25 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162526279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm