Danfoss logo
 OP-MGZD030MTA02E/G - OP-MGMD038MTA02E

OP-MGZD030

114X5061

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]392.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]75 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelMTZ018
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
DescrizioneOP-MGZD030MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]254.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]400 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]1300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.22 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]700.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]500.0 mm
Material DescriptionOP-MGZD030MTA02E UNITA' CONDENSATRICE
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5 A
Model numberOP-MGZD030
N. dossier SCIP714177d5-8280-470c-a384-b0f83b61cf80
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA A02 C3
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]74 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
RLA3.6 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]400 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]400 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreC3
Tipo di prodottoOptyma™ A02 (Fin and tube)
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA02 : Optyma con ricevitore + valvola di arresto + pressostato universale (KP-17WB) + tubi flessibili + quadro elettrico
VersioneA02

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo51.1 Kilogram
Peso netto43.6 Kilogram
Volume293.669 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428564205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm