Danfoss logo
SC18CLA01

OP-LCHC018

114X1557

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]55 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]53 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC18CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.39 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.35 A
DescrizioneOP-LCHC018SCA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]254.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]800 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.47 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LCHC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC018
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]16 W
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]16 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]64 dBA
Prodotto identico114X1401
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tipo condensatoreBG_4/5
Tipo di prodottoOptyma™ A01
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionA01 : Optyma con tubi in rame per controllo pressione KP + valvole di intercettazione su linee di aspirazione e liquido + ricevitore + scatola di collegamento
VersioneA01

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25.895 Kilogram
Peso netto24.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume71.633 Liter
EAN/UPC5702428565455