OP-LCHC018
114X1556
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X1556
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 55 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 53 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | SC18CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Descrizione | OP-LCHC018SCA00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 254.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.47 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | OP-LCHC018SCA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC018 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 16 W |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 16 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 64 dBA |
| Prodotto identico | 114X1400 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo condensatore | BG_4/5 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A00 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | A00 : Optyma senza valvole e ricevitore per tubi capillari |
| Versione | A00 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.288 Kilogram |
| Peso netto | 22.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 72.167 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565462 |