Danfoss logo
SC10CLA00

OP-LCHC010

114X1332

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]256.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneEAC
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]36 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]34 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Codice sostituzione114X1304
Compressor modelSC10CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.25 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.22 A
DescrizioneOP-LCHC010SCA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni pala ventilatore [mm]230.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]620 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]321.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]471.0 mm
Material DescriptionOP-LCHC010SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC010
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]10 W
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]9 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]62 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR507A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tipo condensatoreBG_3
Tipo di prodottoOptyma™ A00
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionA00 : Optyma senza valvole e ricevitore per tubi capillari
VersioneA00

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.468 Kilogram
Peso netto19 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume59 Liter
EAN/UPC5702428565592