OP-LCHC007
114X1329
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X1329
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | UL |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 36 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 34 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | NL7CLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Descrizione | OP-LCHC007NLA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/16 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 230.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.21 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCHC007NLA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCHC007 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 10 W |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 9 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 62 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo condensatore | BG_3 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A01 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | A01 : Optyma con tubi in rame per controllo pressione KP + valvole di intercettazione su linee di aspirazione e liquido + ricevitore + scatola di collegamento |
| Versione | A01 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 19.894 Kilogram |
| Peso netto | 19.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 58.065 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565615 |