OP-MCGC034GSA01G
114X0781
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a; R513A; R1234yf, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X0781
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | UL |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 86 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 80 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 3/8 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | GS34MFX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.75 A |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.55 A |
| Descrizione | OP-MCGC034GSA01G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1/2 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 300.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 960 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC034GSA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC034GSA01G |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 23 W |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 25 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 70 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR513AR1234yf |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo condensatore | BG_7 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A01 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | A01 : Optyma con tubi in rame per controllo pressione KP + valvole di intercettazione su linee di aspirazione e liquido + ricevitore + scatola di collegamento |
| Versione | A01 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 40.6 Kilogram |
| Peso netto | 39.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 150.17 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565745 |