Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-MCGC012SCA01G

114X0341

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a; R513A; R1234yf, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]36 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]34 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC12GX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.25 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.22 A
DescrizioneOP-MCGC012SCA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/16 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]230.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]620 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.57 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC012SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC012SCA01G
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]10 W
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]9 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]62 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR513AR1234yf
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tipo condensatoreBG_3
Tipo di prodottoOptyma™ A01
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionA01 : Optyma con tubi in rame per controllo pressione KP + valvole di intercettazione su linee di aspirazione e liquido + ricevitore + scatola di collegamento
VersioneA01

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.08 Kilogram
Peso netto21.877 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume59.85 Liter
EAN/UPC5702428565981