Danfoss logo
 OP-MCHC004TLA01G

OP-MCHC004TLA01G

114X0302

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]15 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]207 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelTL4DL
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.25 A
DescrizioneOP-MCHC004TLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]230 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/4 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]230.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]253 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]518 m³/h
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-MCHC004TLA01G
Model numberOP-MCHC004TLA01G
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]10 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR507A
RLA1.3 A
Tensione 50 Hz [V]207 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]253 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]253 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaGriglia
Tipo condensatoreBG_3
Tipo di prodottoOptyma™ A01
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneA01
Volume ricevitore [L]1.1 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo17.5 Kilogram
Peso netto17 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume58.24 Liter
EAN/UPC5702428566070