Danfoss logo
OP-LCZC0201UWF300R

OP-LCHC0201UWF300R

114N6731

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A, Alimentazione compressore [V]: 460/3/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]460/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]460/1/60
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniLBP
ApprovazioneUL listed
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]290 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
AWEF visualizzata
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoR
Compressor modelNTZ068-4LR1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.60 A
DescrizioneOP-LCHC0201UWF300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]356 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]356.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Fasi del compressore3
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2900 m³/h
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-LCHC0201UWF300R NTZ068A4LR1A
MCC8.1 A
Model numberOP-LCHC0201UWF300R
Nome file approvazione79S0
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]150 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404A
RLA6 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]460 V
Tipo condensatoreTAL 4
Tipo di prodottoOptyma™ WF
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersioneWF
Volume ricevitore [L]4.2 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo60 Kilogram
Peso netto48.6 Kilogram
Volume113.568 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428388412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm