Danfoss logo
HCZC0275UWE300R-product-details

HCZC0275UWE300R

114N3660

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R448A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50 460/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50 460/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]400/3/50 460/3/60
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]480 V
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCEUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]298 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]340 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]415 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]440 V
Codice elettricoR
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.27 A
DescrizioneHCZC0275UWE300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]350 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]440 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]3008 m³/h
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
High value of voltage range at 50Hz [V]415 V
Material DescriptionHCZC0275UWE300R 400-460V 50-60Hz UL/CE
MCC9 A
Model numberHCZC0275UWE300R
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)3
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]160 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R448A
RLA5.4 A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]460 V
Tipo condensatoreD5
Tipo di prodottoOptyma™ WE
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneWE
Volume ricevitore [L]4.2 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo78.98 Kilogram
Peso netto60.98 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume156.247 Liter
EAN/UPC5715255261179