Danfoss logo
OP-HGZC0900UWJ300Q OP-HGZC1000UWJ300Q OP-HGZC1200UWJ300Q

OP-HGZC1200UWJ300Q

114N3633

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
Altezza totale [mm]874.0 mm
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Approvazione ricevitoreASME
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]688 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
AWEF visualizzata
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMTZ144-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]4.40 A
DescrizioneOP-HGZC1200UWJ300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]559 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]559.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]13400 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.72 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]871.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]1499.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC1200UWJ300Q MTZ144-3VM
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)23.75 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MCC55.1 A
Model numberOP-HGZC1200UWJ300Q
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]550 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA41.0 A
Tensione 60 Hz [V]230 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreP3
Tipo di prodottoOptyma™ WJ
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWJ : Quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, controllo cicli ventilatore, filtro disidratatore, spia visiva
VersioneWJ
Volume ricevitore [L]20.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo49 Kilogram
Peso netto43 Kilogram
Volume1139.265 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428802611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm