Danfoss logo
OP-HGZC0700UWE300R

OP-HGZC0700UWE300R

114N3625

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 460/3/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]460/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]460/1/60
Altezza totale [mm]554.0 mm
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Approvazione ricevitoreASME
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]311 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
AWEF visualizzata
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoR
Compressor modelMTZ080-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.10 A
DescrizioneOP-HGZC0700UWE300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]7/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]457.000 mm
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]706.00 mm
Lunghezza [mm]1001 mm
Material DescriptionOP-HGZC0700UWE300R MTZ80-4VI
MCC15.5 A
Model numberOP-HGZC0700UWE300R
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]250 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA11.5 A
Tensione 60 Hz [V]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]460 V
Tipo condensatoreN3
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ WE
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneWE
Volume ricevitore [L]17.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo148.81 Kilogram
Peso netto146.81 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume644.16 Liter
EAN/UPC5702428657525