Danfoss logo
OP-HGZC0500UWE300Q

OP-HGZC0500UWE300Q

114N3620

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
Altezza totale [mm]671.0 mm
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
AWEF visualizzata
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMTZ064-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.97 A
DescrizioneOP-HGZC0500UWE300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]7/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.87 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]800.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]1199.0 mm
Material DescriptionOP-HGZC0500UWE300Q MTZ64-3VM
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)9.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC26.6 A
Model numberOP-HGZC0500UWE300Q
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA19.8 A
Tensione 60 Hz [V]230 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaGriglia
Tipo condensatoreL3
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ WE
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWE : Quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, controllo cicli ventilatore a cartuccia. Unità oltre 3 HP usano controllo cicli ventilatore KPU
VersioneWE
Volume ricevitore [L]10.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo147 Kilogram
Peso netto131.36 Kilogram
Volume644.16 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424068172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm