Danfoss logo
OP-HCZC0300UWJ300R

OP-HCZC0300UWJ300R

114N3616

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 460/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]460/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]460/1/60
Altezza totale [mm]445.0 mm
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]311 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
AWEF visualizzata
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoR
Compressor modelMTZ040-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.10 A
DescrizioneOP-HCZC0300UWJ300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]457.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2800 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]500.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]706.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300R MTZ40-4VM
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)6.16 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.1 A
Model numberOP-HCZC0300UWJ300R
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]250 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA6.4 A
Tensione 60 Hz [V]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]460 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]460 V
Tipo condensatoreE5
Tipo di prodottoOptyma™ WJ
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWJ : Quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, controllo cicli ventilatore, filtro disidratatore, spia visiva
VersioneWJ
Volume ricevitore [L]4.2 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo102 Kilogram
Peso netto85.45 Kilogram
Volume260.64 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428586276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm