OP-HCZC0300UWJ300Q
114N3615
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60
114N3615
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Altezza totale [mm] | 445.0 mm |
| Applicazione AWEF | Interno |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | UL listed |
| Approvazione ricevitore | UL |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 450 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 3/8 in |
| AWEF visualizzata | Sì |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 200 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | Q |
| Compressor model | MTZ040-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Descrizione | OP-HCZC0300UWJ300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 450 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 500.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lunghezza [mm] | 706.0 mm |
| Material Description | OP-HCZC0300UWJ300Q MTZ40-3VM |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 19.4 A |
| Model number | OP-HCZC0300UWJ300Q |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| RLA | 14.1 A |
| Tensione 60 Hz [V] | 230 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | E5 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ WJ |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | WJ : Quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, controllo cicli ventilatore, filtro disidratatore, spia visiva |
| Versione | WJ |
| Volume ricevitore [L] | 4.2 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 102 Kilogram |
| Peso netto | 85.45 Kilogram |
| Volume | 260.64 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |