Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

OP-HRX058D40Q

114N3385

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]600 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMLZ058-2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]4.40 A
DescrizioneOP-HRX058D40Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]550 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Fasi del compressore3
Fasi del ventilatore1
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)17.15 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HRX058D40Q
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
TecnologiaScroll
Tipo condensatoreQ8
Tipo di prodottoOptyma™ D40
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD40 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore + protezione della custodia
VersioneD40
Volume ricevitore [L]14.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo284 Kilogram
Peso netto269 Kilogram
Volume1172.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm