OP-LJH136D40Q
114N3357
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60
114N3357
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazioni | LBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 450 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 200 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | Q |
| Compressor model | NTZ136-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Descrizione | OP-LJH136D40Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 457 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Fasi del compressore | 3 |
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.05 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LJZ136D40Q NTZ136A3LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJH136D40Q |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo condensatore | J8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ D40 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | D40 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore + protezione della custodia |
| Versione | D40 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 136 Kilogram |
| Peso netto | 121 Kilogram |
| Volume | 348.305 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |