Danfoss logo
 OP-HJZ050D32N

OP-HJZ050D32N

114N3281

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelMTZ050-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]3.60 A
DescrizioneOP-HJZ050D32N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]457 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Caratteristica
Valore
Fasi del ventilatore1
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-HJZ050D32N MTZ50-1VI
Model numberOP-HJZ050D32N
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreJ8
Tipo di prodottoOptyma™ D32
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneD32

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo108 Kilogram
Peso netto92 Kilogram
Volume331.821 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428873321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm