OP-UCHC0050UWC000B
114N2324
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
114N2324
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Altezza totale [mm] | 300.0 mm |
| Applicazioni | HBPLBPMBP |
| Approvazione | UL listed |
| Approvazione ricevitore | UL |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 60 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | B |
| Compressor model | SC10CL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Descrizione | OP-UCHC0050UWC000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 254.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Fasi del compressore | 1 |
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 330.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lunghezza [mm] | 432.0 mm |
| Material Description | OP-UCHC0050RWB000B SC10CL |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-UCHC0050UWC000B |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 16 W |
| Product line | Condensing Units |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R404AR507A |
| RLA | 8.5 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 60 Hz [V] | 115 V |
| Tensione 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 115 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Tipo condensatore | BM72 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ WB |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale |
| VersionDescription | WC : Cavo di alimentazione, ricevitore, quadro elettrico |
| Versione | WC |
| Volume ricevitore [L] | 0.8 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 27.45 Kilogram |
| Peso netto | 25.5 Kilogram |
| Volume | 46.445 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428390842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |