OP-MCNC0021RWA000B
114N2132
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
114N2132
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 135 V |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | UL |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 14 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 95 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | N |
| Compressor model | KLF 4.8 CN |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.20 A |
| Descrizione | OP-MCNC0021RWA000B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 200 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/16 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 200.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fasi del compressore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 550 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0021RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0021RWA000B |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 9 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R290 |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Tipo di prodotto | Optyma™ WA |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | WA : Cavo di alimentazione, senza ricevitore (per tubi capillari) |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18.27 Kilogram |
| Peso netto | 17.59 Kilogram |
| Volume | 22.663 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255116882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |