OP-MCNC0100RWA002B
114N2126
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
114N2126
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Alto valore campo tensione a 60Hz [V] | 135 V |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | UL Recognized |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 30 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 95 V |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | B |
| Compressor model | SCE18MNX |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.70 A |
| Descrizione | OP-MCNC0100RWA002B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro attacco aspirazione [mm] | 9.52 mm |
| Diametro ventola [mm] | 300 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 300.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Fasi del compressore | 1 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0100RWA002B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0100RWA002B |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 30 W |
| Product line | Condensing Units |
| Quantità imballo | 1 |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R290 |
| RLA | 12 A |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 115 V |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ WA |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | WA : Cavo di alimentazione, senza ricevitore (per tubi capillari) |
| Versione | WA |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 45 Kilogram |
| Peso netto | 39 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 72.53 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |