Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

OP-MCNC0075RWA002N

114N2125

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 220/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]220/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL Recognized
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]30 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelSCE15MNX
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.40 A
DescrizioneOP-MCNC0075RWA002N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco aspirazione [mm]9.52 mm
Diametro ventola [mm]254 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]254.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Caratteristica
Valore
Flusso aria a 60Hz [m³/h]830 m³/h
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0075RWA002N
Nome prodottoBare unit
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]30 W
Product lineCondensing Units
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R290
RLA4.3 A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ WA
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWA : Cavo di alimentazione, senza ricevitore (per tubi capillari)
VersioneWA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo27.375 Kilogram
Peso netto26.968 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume44.817 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm