Danfoss logo
 OP-UCGC0050RWB000B

OP-UCGC0050RWC000B

114N2023

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]115/1/60
Altezza totale [mm]300.0 mm
ApplicazioniHBPLBPMBP
ApprovazioneUL Recognized
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]60 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]115 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoB
Compressor modelSC18G
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.00 A
DescrizioneOP-UCGC0050RWC000B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]254.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]115 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]830 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]330.00 mm
Lunghezza [mm]432.0 mm
Material DescriptionOP-UCGC0050RWC000B SC18G
Model numberOP-UCGC0050RWC000B
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]16 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134a
RLA10 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]115 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]115 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]115 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]115 V
Tipo condensatoreBM70
Tipo di prodottoOptyma™ WC
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale
VersioneWC
Volume ricevitore [L]0.8 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31 Kilogram
Peso netto25.9 Kilogram
Volume46.445 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428391498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm