Danfoss logo
 OP-UCGC0025RWB000B -

OP-UCGC0025RWB000B

114N2019

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]115/1/60
Altezza totale [mm]231.0 mm
ApplicazioniHBPLBPMBP
ApprovazioneUL Recognized
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]36 W
Attacco linea del liquido [in]1/4 in
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]115 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoB
Compressor modelNF7.3FX.2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.45 A
DescrizioneOP-UCGC0025RWB000B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]203.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]127 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]420 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]330.00 mm
Lunghezza [mm]432.0 mm
Material DescriptionOP-UCGC0025RWB000B NF7.3FX2
Model numberOP-UCGC0025RWB000B
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134a
RLA47 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]115 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]127 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]115 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]115 V
Tipo condensatoreBM69
Tipo di prodottoOptyma™ WB
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale
VersioneWB
Volume ricevitore [L]0.8 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo20.64 Kilogram
Peso netto19 Kilogram
Volume36.392 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428391535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm