Danfoss logo
 OP-MCGC0025RC0131B

OP-MCGC0025RC0131B

114N0071

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL Recognized
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]36 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]95 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoB
Compressor modelNF7.3FX2
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.45 A
DescrizioneOP-MCGC0025RC0131B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni pala ventilatore [mm]230.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]115 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Caratteristica
Valore
Flusso aria a 60Hz [m³/h]420 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Material DescriptionOP-MCGC0025RC0131B NF7.3FX
Model numberOP-MCGC0025RC0131B
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134a
Tensione 60 Hz [V]95 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]115 V
Tipo condensatoreBM69
Tipo di prodottoOptyma™ WA
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneWA

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.65 Kilogram
Peso netto17.65 Kilogram
Volume33.359 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428974578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm