OP-MCGB0033RC0025B
114N0050
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
114N0050
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | UL Recognized |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 36 W |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 95 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | B |
| Compressor model | NF11FX |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Descrizione | OP-MCGB0033RC0025B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 230.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 115 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Fasi del compressore | 1 |
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.57 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0033RC0025B NF11FX |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0033RC0025B |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 9 W |
| Product line | Condensing Units |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R134a |
| Tensione 60 Hz [V] | 95 V |
| Tensione 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
| Tipo condensatore | BM69 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ WA |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | C : Versione personalizzata |
| Versione | C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 22.5 Kilogram |
| Peso netto | 17.42 Kilogram |
| Volume | 24.298 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |