Danfoss logo
 OP-MCGB0033RDF600B

OP-MCGB0033RDF600B

114N0034

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]115/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL Recognized
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]36 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]95 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoB
Compressor modelNF11FX
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.45 A
DescrizioneOP-MCGB0033RDF600B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni pala ventilatore [mm]230.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]115 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]590 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGB0033RDF600B NF11FX
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0033RDF600B
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R134a
Tensione 60 Hz [V]95 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]115 V
Tipo condensatoreBM70
Tipo di prodottoOptyma™ WA
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionC : Versione personalizzata
VersioneC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23.2 Kilogram
Peso netto18 Kilogram
Volume39.921 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428392747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm