Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

SC21/21CLXT2

114H7339

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]350.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCEEAC
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]23 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]62 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC21/21CP
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.48 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.42 A
DescrizioneSC21/21CLXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]300 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]300.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]900 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Larghezza [mm]450.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]610.0 mm
Material DescriptionSC21/21CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC21/21CLXT2
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Potenza di uscita a 50 Hz [W]14 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]230 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaCappottatura
Tipo condensatoreBG_7
Tipo di prodottoOptyma™ T2
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionT2 : Optyma con ricevitore + valvole di arresto
VersioneT2
Volume ricevitore [L]1.7 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Kilogram
Peso netto52 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume152.49 Liter
EAN/UPC5702428569408