SC12GXT2
114G3942
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 115/1/60
114G3942
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Altezza totale [mm] | 256.0 mm |
| Applicazioni | HBPLBPMBP |
| Approvazione | UL |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 100 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | B |
| Compressor model | SC12G |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrizione | SC12GXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 120 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Larghezza [mm] | 321.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Lunghezza [mm] | 444.0 mm |
| Material Description | SC12GXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT2 |
| N. dossier SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134a |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tipo condensatore | BG_3 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ T2 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale |
| VersionDescription | T2 : Optyma con ricevitore + valvole di arresto |
| Versione | T2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 22.447 Kilogram |
| Peso netto | 22.447 Kilogram |
| Volume | 58.618 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428393027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |