Danfoss logo
NF5,5FXN0

NF5,5FXN0

114G2573

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicazioniLBP
ApprovazioneUL
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelNF5.5FX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescrizioneNF5,5FXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
Material DescriptionNF5,5FXN0 115V CONDENS. UNIT
Model numberNF5,5FXN0
N. dossier SCIPf9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Nome prodottoBare unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA N0 N2 T0 T2
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134a
Tipo condensatoreBG_2
Tipo di prodottoOptyma™ N0
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersioneN0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.326 Kilogram
Peso netto16.326 Kilogram
Volume52.881 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428569880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm