Danfoss logo
PL35GXN0

PL35GXN0

114G0503

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]150.0 mm
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]14 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelPL35G
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.08 A
DescrizionePL35GXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.09 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]170.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]300.0 mm
Material DescriptionPL 35 GX N0 220V CU-SPEC.X FUL
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL35GXN0
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134a
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreBG_0
Tipo di prodottoOptyma™ N0
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionNO : Optyma senza valvole e ricevitore per tubi capillari
VersioneN0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.664 Kilogram
Peso netto7.664 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume18.48 Liter
EAN/UPC5702428570053