Danfoss logo
SC12CNXN0

SC12CNXN0

114F4501

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]296.0 mm
ApplicazioniLBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]55 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]53 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC12CNX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.39 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.35 A
DescrizioneSC12CNXN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Larghezza [mm]331.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]494.0 mm
Material DescriptionSC12CNXN0 COND.UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12CNXN0
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R290
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreBG_4/5
Tipo di prodottoOptyma™ N0
Utilizzo segmentoPressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale
VersionDescriptionNO : Optyma senza valvole e ricevitore per tubi capillari
VersioneN0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21.613 Kilogram
Peso netto21.613 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume73.944 Liter
EAN/UPC5702428566377