Danfoss logo
NL7CNXN0

NL7CNKN0

114F2505

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa; Universale; Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]226.0 mm
ApplicazioniLBP
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]27 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]24 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelNL7CN
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.19 A
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.17 A
DescrizioneNL7CNKN0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]304.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]432.0 mm
Material DescriptionNL7CNKN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberNL7CNKN0
Nome prodottoBare unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R290
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreBG_2
Tipo di prodottoOptyma™ N0
Utilizzo segmentoPressione a monte bassaContropressione mezzoUniversale
VersionDescriptionNO : Optyma senza valvole e ricevitore per tubi capillari
VersioneN0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.603 Kilogram
Peso netto16.603 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume53.384 Liter
EAN/UPC5702428566414