OP-LCNC023NXA09G
114F0417
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114F0417
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 13 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 207 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | NX23FBa |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Descrizione | OP-LCNC023NXA09G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 254 mm |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 254.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 253 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC023NXA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCNC023NXA09G |
| N. dossier SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R290 |
| Tensione 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | BG_4/5 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A09 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | A09 : Optyma con valvola Schrader + ventilatore EC + scatola di collegamento + pressostati min. HP e LP + filtro combinato e ricevitore |
| Versione | A09 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 26.45 Kilogram |
| Peso netto | 23 Kilogram |
| Volume | 48.476 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |