OP-LCNC008NUA10G
114F0309
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R290, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114F0309
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 15 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 207 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | NUY80LAa |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.12 A |
| Descrizione | OP-LCNC008NUA10G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 230 mm |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 230.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 253 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC008NYA10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.30 A |
| Model number | OP-LCNC008NUA10G |
| N. dossier SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R290 |
| Tensione 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | BG_3 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ A10 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | A10 : Optyma con valvola Schrader + ventilatore EC + scatola di collegamento + staffa e tubi per montaggio del pressostato |
| Versione | A10 |
| Volume ricevitore [L] | 0.1 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 18 Kilogram |
| Peso netto | 18 Kilogram |
| Volume | 76.8 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |