OP-SC21CLXT0
114E2647
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114E2647
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 348.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 29 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 207 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | SC21CL |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Descrizione | OP-SC21CLXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 300 mm |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 300.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 253 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Larghezza [mm] | 445.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lunghezza [mm] | 610 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| N. dossier SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 14 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR507A |
| RLA | 4 A |
| Tensione 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | BG_6 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ T0 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | T0 : Optyma + ricevitore senza valvole di arresto |
| Versione | T0 |
| Volume ricevitore [L] | 1.1 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 28.75 Kilogram |
| Peso netto | 25 Kilogram |
| Volume | 94.465 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |