HRJM0750UWG000R
114N6119
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 460/3/60
114N6119
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 460/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 440/3/60 |
| Applicazioni | MBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 1800 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 5/8 in |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | R |
| Compressor model | MLZ058T4B |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 1.35 A |
| Descrizione | HRJM0750UWG000R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 550 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 1-1/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 550.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 460 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.58 kW (R134a) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HRJM0750UWG000R MLZ058T4B |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 16.35 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HRJM0750UWG000R |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 3 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 480 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 380 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | Q8 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim WG |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | WG : quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, regolatore di velocità del ventilatore, timer di sbrinamento, custodia esterna (MBP) |
| Volume ricevitore [L] | 14.0 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 288 Kilogram |
| Peso netto | 270 Kilogram |
| Volume | 1240.962 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |