Danfoss logo
HRJM0500UWG000N - HRJZM0500UWG000Q -HRJM0600UWG000Q&R - HRJM0700UWG000Q&R

HRJM0500UWG000Q

114N6113

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]860 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMLZ038T2C
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.80 A
DescrizioneHRJM0500UWG000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]7/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]8600 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.14 kW (R134a)
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0500UWG000Q MLZ038T2C
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)10.26 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0500UWG000Q
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]200 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaGriglia
Tipo condensatoreN8
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WG
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWG : quadro elettrico, ricevitore, controllo doppia pressione, regolatore di velocità del ventilatore, timer di sbrinamento, custodia esterna (MBP)
Volume ricevitore [L]10.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo185 Kilogram
Peso netto157.25 Kilogram
Volume743.522 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255121992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm