Danfoss logo
OP-HRXM0500UWK000N - OP-HRXM0500UWK000Q - OP-HRXM0600UWK000Q - OP-HRXM0700UWK000Q

OP-HRXM0500UWK000N

114N3587

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelMLZ038T1A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.97 A
DescrizioneOP-HRXM0500UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]9200 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0500UWK000N MLZ038T1A LA
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)10.65 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRXM0500UWK000N
Nome prodottoPackage unit
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R448AR449AR134aR404AR452A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreN8
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WK
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWK : WG + bassa temperatura ambiente
VersioneWK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo182 Kilogram
Peso netto167 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm