Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWK000N - OP-HNXM0350UWK000Q - OP-HNXM0400UWK000N - OP-HNXM0400UWK000Q

OP-HNXM0350UWK000Q

114N3584

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMLZ026T2A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.97 A
DescrizioneOP-HNXM0350UWK000Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Fasi del compressore3
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.64 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0350UWK000QMLZ026T2A LA
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)7.59 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0350UWK000Q
Nome prodottoPackage unit
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R448AR449AR134aR404AR452A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreJ8
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WK
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWK : WG + bassa temperatura ambiente
VersioneWK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo115 Kilogram
Peso netto103 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume366.889 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm