Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

OP-HNXM0250UWK000N

114N3581

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
ApprovazioneUL listed
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]450 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelMLZ019T1A
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.97 A
DescrizioneOP-HNXM0250UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]4600 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0250UWK000NMLZ019T1A LA
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)5.65 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0250UWK000N
Nome prodottoPackage unit
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R448AR449AR134aR404AR452A
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo condensatoreG8
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WK
UL markYes
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionWK : WG + bassa temperatura ambiente
VersioneWK

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo115 Kilogram
Peso netto103 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume295.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm