Danfoss logo
OP-LRYM0600UWH000R OP-LRYM0800UWH000R

OP-LRYM0800UWH000R

114N3524

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 460/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]460/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]460/1/60
Applicazione AWEFEsterno
ApplicazioniLBP
ApprovazioneUL listed
Approvazione ricevitoreUL
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]311 W
AWEF visualizzata
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]440 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoR
Compressor modelLLZ024T4A
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.50 A
DescrizioneOP-LRYM0800UWH000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]145 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]457.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]460 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]9200 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.81 kW
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material Description(NEW) OP-LRYM0800UWH000R LLZ024T4LQ9A
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)13.75 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC20 A
Model numberOP-LRYM0800UWH000R
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori2
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]373 W
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R404AR452AR448AR449A
RLA13.5 A
Tensione 60 Hz [V]440 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max]480 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]440 V
Tipo condensatoreN8
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WH
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionWH : WG + accumulatore di aspirazione per modelli LBP
VersioneWH
Volume ricevitore [L]14.0 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo119 Kilogram
Peso netto102 Kilogram
Volume743.522 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424056223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm